

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
Klemmringverschraubungen Universal Serie 1000
KATALOG
4
/3.05.01
4
>
Version 8.8
VERBINDEN >
VERBINDEN
Klemmringverschraubungen Universal
Serie 1000
Für Kunststoff-, Kupfer-, Messingrohre ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Anschlüsse G1/8”, G1/4”,
R1/8”, R1/4”, R3/8”, R1/2”
Funktionsprinzip
ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN
Werkstoff
Messing vernickelt
Gewinde
Rohrgewinde konisch ISO 7
Rohrgewinde zylindrisch ISO 228
Betriebsdruck
Max. 40 bar (siehe Rohrdrücke max.)
Rohrwerkstoff
Polyamid (mit Verstärkungshülse Mod. 1320), Kupfer, Messing
Rohrdurchmesser
4, 6, 8, 10, 12 mm
Medium
Druckluft und Niederdruckbereich für Flüssigkeiten und Gase
Umgebungstemperatur Rohr- und druckabhängig