产品综合样本 release 8.5 - page 1011

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
真空元件
> NPF
系列挠性接头
产品综合样本
> 8.5
版本
5
/3.05.01
真空元件
5
类型
挠性接头
材料
钢基体
橡胶件与金属件硫化结合
NPF
系列挠性接头
挠性接头可向任意方向倾斜,保证吸盘与工件的良好接触
连接螺纹
G1/4
NPF
系列挠性接头
可使上下带螺纹
的金属件在任意方向倾斜(最大倾斜角
可达
12°
),吸盘与其连接时可以保证吸
盘与工件间有良好的接触。
应用:
-
适用于连接大尺寸扁平吸盘抓取倾斜的
工件,或在搬运时有下垂趋势的工件以
及异形的大型工件的场合,如金属板、
木板。必要时可与弹簧缓冲支杆组合使
用,以补偿工件高度的差异。
综合参数
»
可向各个方向倾斜,使吸盘与
工件表面有良好接触(最大可
倾斜
12
°
»
旋转点低,可减小吸盘的磨损
»
橡胶件与金属件硫化结合,可
承受较大的负载
984
1...,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010 1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,...1064
Powered by FlippingBook