产品综合样本 release 8.5 - page 1053
附录
02
a
/3.05
计算:
E
K
= mv
2
= 50
.
1
2
= 25 Nm
2 2
考虑到总能
E
T
至少要大于
25 Nm:
可选用
SA 2015
,
S = 0.015 m
E
D
= F
.
S = ( D
2
.
π
.
P
.
g/100 – m
.
g)
.
S = ( 63
2 .
π 6
.
9.81/100 – 50
.
9.81)
.
0.015 = 20.1 Nm
4
4
E
T
= E
K
+ E
D
= 25 + 20.1 = 45.7 Nm
E
TC
= E
T
.
C = 45.1
.
600 = 27060 Nm/h
Me = 2E
T
= 2
.
45.7 = 91.4 kg
v
2
1
2
根据
SA 2015
缓冲器的技术参数可知满足要求:
E
T
(max) = 59 Nm
,
E
TC
(max) = 38000 Nm/h
,
Me (max) = 120 kg
计算:
E
K
= mv
2
= 50
.
1
2
= 25 Nm
2 2
E
D
= F
.
S = (m
.
g + D
2 .
π
.
P
.
g/100 )
.
S = (50
.
9.81 + 63
.
π
.
6
.
9.81/100)
.
0.025 = 58.1 Nm
4
4
E
T
= E
K
+ E
D
= 25 + 58.1 = 83.1 Nm
E
TC
= E
T
.
C = 83.1
.
600 = 49860 Nm/h
Me = 2E
T
= 2
.
84 = 168 kg
v
2
1
2
可选用
SA 2725
缓冲器,其技术参数为:
E
T
(max) = 147 Nm
,
E
TC
(max) = 72000 Nm/h
,
Me (max) = 270 kg
计算:
v = √ (2g
.
h) = √ (2
.
9.81
.
0.35) = 2.6 m/s
E
K
= m
.
g
.
h = 5
.
9.81
.
0.35 = 17.2 Nm
考虑到总能
E
T
至少要大于
17.2 Nm:
可选用
SA 1412
,
S = 0.012 m
E
D
= F
.
S = m
.
g
.
S = 5
.
9.81
.
0.012 = 0.6 Nm
E
T
= E
K
+ E
D
= 17.2 + 0.6 = 17.8 Nm
E
TC
= E
T
.
C = 17.8
.
1500 = 26700 Nm/h
Me = 2E
T
= 2
.
17.5 = 5 kg
v
2
2.6
2
根据
SA 1412
缓冲器的技术参数可知满足要求:
E
T
(max) = 20 Nm
,
E
TC
(max) = 33000 Nm/h
,
Me (max) = 40 kg
例
3
:自由落体的撞击
h = 0.35 m
m = 5 kg
S = 0.01 m
C = 1500 /h
例
4
:有附加推力垂直撞击(一)
m = 50 kg
S = 0.025 m
P = 6 bar
D = 63 mm
C = 600 /h
v = 1.0 m/s
例
5
:有附加推力垂直撞击(二)
m = 50 kg
h = 0.3 m
S = 0.025 m
P = 6 bar
D = 63 mm
C = 600 /h
v = 1.0 m/s
附录
>
与产品相关的一些技术信息
产品综合样本
> 8.5
版本
a
1...,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052
1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,...1064