附录
04
a
/3.05
计算:
l = mR
2
= 200
.
0.5
2
= 25 kg
.
m
2
2 2
E
K
= lω
2
= 25
.
1.0
2
= 12.5 Nm
2
2
θ = S = 0.015 = 0.0375 rad
Rs 0.4
E
D
= T
.
θ = 100
.
0.0375 = 3.75 Nm
E
T
= E
K
+ E
D
= 12.5 + 3.75 = 16.25 Nm
E
TC
= E
T
.
C = 16.25
.
100 = 1625 Nm/h
v = ω
.
Rs = 1.0
.
0.4 = 0.4 m/s
Me = 2 E
T
= 2
.
16.25 = 203 kg
v
2
0.4
2
可选用
SA 2015
缓冲器,其技术参数为:
E
T
(max) = 59 Nm
,
E
TC
(max) = 38000 Nm/h
,
Me (max) = 120 kg
例
9
:旋转物体的水平撞击
m = 200 kg
ω = 1.0 rad/s
T = 100 Nm
R = 0.5 m
Rs= 0.4 m
S = 0.015 m
C = 100 /h
为确保缓冲器的寿命,撞击物的运动方向必须与缓冲器的中心轴线一致。
注:
允许的最大偏心角度
θ
≤ 2.5° (0.044
弧度
)
。
负载的垂直度
ω
负载
附录
>
与产品相关的一些技术信息
产品综合样本
> 8.5
版本
a