产品综合样本 release 8.5 - page 1052
产品综合样本
> 8.5
版本
附录
01
a
/3.05
计算:
E
K
= mv
2
= 40
.
1.2
2
= 28.8 Nm
2 2
考虑到总能
E
T
至少要大于
28.8 Nm:
可选用
SA 2015
,
S = 0.015 m
E
D
= F
.
S = D
2 .
π
.
P
.
g/100
.
S = 50
2 .
π
.
6
.
9.81/100
.
0.015 = 17.3 Nm
4 4
E
T
= E
K
+ E
D
= 28.8 + 17.3 = 46.1 Nm
E
TC
= E
T
.
C = 46.1
.
780 = 35958 Nm/h
Me = 2E
T
= 2
.
46.1 = 64.0 kg
v
2
1.2
2
根据
SA 2015
缓冲器的技术参数可知满足要求:
E
T
(max) = 59 Nm
,
E
TC
(max) = 38000 Nm/h
,
Me (max) = 120 kg
计算:
E
K
= mv
2
= 50
.
1
2
= 25 Nm
2 2
E
T
= E
K
= 25 Nm
E
TC
= E
T
.
C = 25
.
1500 = 37500 Nm/h
Me = 2E
T
= 2
.
25 = 50 kg
v
2
1
2
可选用
SA 2015
缓冲器,其技术参数为:
E
T
(max) = 59 Nm
,
E
TC
(max) = 38000 Nm/h
,
Me (max) = 120 kg
公式中各物理量的单位指南
为了正确选择缓冲器的尺寸,下列
4
个参数是必须的
:
-
撞击物质量
m
(kg)
-
冲击速度
v
(m/s)
-
推力或冲击力
F
(N)
-
每小时撞击循环数
C
(/hr)
例
1
:水平撞击(无附加推进力)
v = 1.0 m/s
m = 50 kg
S = 0.01 m
C = 1500 /h
例
2
:水平撞击(有附加推力)
m = 40 kg
P = 6 bar
S = 0.01 m
v = 1.2 m/s
D = 50 mm
C = 780 /h
计算公式
1.
动能
E
K
= mv
2
/2
2.
驱动能
E
D
= F · S
3.
总能
E
T
= E
K
+ E
D
4.
自由落体的速度
v = √ (2g * h)
计算公式
5.
气缸推力
F =
D
2
· π
· P · g/100
4
6.
气缸拉力
F =
(D
2
- d
2
) · π · P · g/100
4
7.
最大缓冲力(近似值)
Fm = 1.2 E
T
/S
8.
每小时吸收的能量
E
TC
= E
T
· C
9.
质量
Me = 2E
T
/v
2
符号
单位
说明
m
摩擦系数
a
(rad)
倾斜角度
q
(rad)
载荷角度
w
(rad/s)
角速度
A
(m)
宽度
B
(m)
厚度
C
(/hr)
每小时撞击循环数
D
(cm)
气缸直径
d
(cm)
气缸活塞杆直径
E
D
(Nm)
每循环驱动能
E
K
(Nm)
每循环动能
E
T
(Nm)
每循环总能量
E
TC
(Nm)
每小时总能量
F
(N)
推力
符号
单位
说明
Fm
(N)
最大缓冲力
g
(m/s
2
)
重力加速度(
9.81 m/s
2
)
h
(m)
高度
m
(kg)
撞击物的质量
Me
(kg)
撞击物当量质量
P
(bar)
工作压力
R
(m)
半径
Rs
(m)
从旋转中心至缓冲器安装的距离
S
(m)
缓冲行程
T
(Nm)
传动力矩
t
(s)
缓冲时间
v
(m/s)
撞击物的速度
vs
(m/s)
撞击缓冲器的速度
SA
系列缓冲器计算实例
附录
>
与产品相关的一些技术信息
a
1...,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051
1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,...1064