产品综合样本 release 8.5 - page 117

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/2.15.01
1
气动执行元件
气动执行元件
> 31
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
31
系列气缸
单作用,双作用,双作用防旋转,磁传
缸径
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
(符合
UNITOP
标准)
31
系列气缸
是一种紧凑型的带磁传
的气缸,轴向尺寸小、可安装于狭小的
空间内,其缸筒由铝型材制成,具有很
好的刚性。可使用耳轴、脚架等附件进
行安装。
气缸的缸径从
12
100 mm
共十
种,有单作用和双作用两种工作方式。
气缸内均无可调气缓冲装置。气缸的三
边均有两根相互平行的
T
型槽,可以直接
安装磁性接近开关。
注:
1.
安装附件及磁性接近开关需单独订
2.
磁性接近开关请参阅
1/9.05
3.
单作用气缸的最大行程为
25mm
4.
防旋转气缸的最大行程为
100mm
综合参数
»
紧凑型设计
»
多种安装方式
»
磁传
»
有耐高温派生产品
结构形式
紧凑型
工作方式
单作用和双作用,磁传
材料
铝合金型材缸筒,阳极氧化铝合金端盖和活塞,辊轧
AISI 303
不锈钢活塞杆,聚氨酯密封件
安装方式
借助端盖上的螺纹孔
法兰,脚架,耳轴
行程
*
缸径
12 - 16 - 20 - 25 = 1 ÷ 200 mm
缸径
32 - 40 - 50 - 63 = 1 ÷ 300 mm
缸径
80 - 100 = 1 ÷ 400 mm
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
工作压力
双作用:
1 ÷ 10 bar
单作用:
2 ÷ 10 bar
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
速度
10 ÷ 1000 mm/s
(空载)
*
如果使用磁性接近开关,气缸行程需不小于
10 mm
100
1...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,...1064
Powered by FlippingBook