本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/2.10.09
1
气动执行元件
气动执行元件
> QP
和
QPR
系列短行程气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
QPR
系列短行程气缸
-
双出杆
注:
气缸终端停止必须借助于外力,避免活塞直接碰
撞气缸的前、后端盖。
尺寸表
Ø A B D E G + H1 H J K L L1 N + + N1 + + Q R SW V AA BB
Ø
CC
Ø
DD EE FF LL MM NN RR VV
12
23.8 15.5 25 25 37.3 12.3 12.3 3.5 5.8 3 -
41 46 M5 15.5 5 13.15 5 3.5 6.2 3.2 5.8 M3 15.5 25 24 15.5 12
16
29 20 29 29 38 10.9 10.9 3.5 5.8 3 -
52 57 M5 20 6 14.5 5 3.5 6.2 3.2 6.5 M3 20 28 28 20 -
20
37 25.5 39.25 39.25 38.1 9.8 9.8 5.5 9 6 -
47.7 57.5 M5 25.5 8 20.75 10 4.6 8 4.2 9 M4 25.5 38.5 36 25.5 18
25
40 28 40 40 36.3 8 8 5.5 10 5.5 -
47.1 57.1 M5 28 8 20 10 4.6 8 4.2 10 M4 27 40 40 28 -
32
45 33 55.5 47 39.5 9.5 9.5 M8 10.5 6 21 48.5 58.5 G1/8 35 10 32 10 6 9 5.5 9 M5 32 47 45 36 -
40
52 40 57 52 42.4 10.7 10.7 M8 9 6 21 53.4 63.4 G1/8 40 13 31 10 6 9 5.5 9 M5 40 52 50 40 -
50
64 50 72 64 42.2 11.2 11.2 M8 10.5 6 21 54.8 66.8 G1/4 50 13 40 12 6.8 10.5 6.5 10 M6 50 65 65 50 -
63
80 61 88 80 49.5 13 13 M12 15 8.5 31.5 58.5 70.5 G1/4 61 17 48 12 8.5 14 9 15 M6 62 80 80 62 -
80
98 77 104 98 57.5 16.2 16.2 M12 17 10.5 31.5 69.5 84.5 G3/8 77 22 55 15 10 16.5 11 17 M8 77 100 100 77 -
100
117 94 123.5 117 68.5 20.3 20.3 M12 17 10.5 31.5 80.5 95.5 G3/8 94 22 65 15 10 16.5 11 17 M8 94 115 115 94 -
+ =
增加行程
++ =
增加
2
个行程
98