本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/2.15.07
1
气动执行元件
气动执行元件
> 31
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
31F...
型和
31M...
型气缸(单出杆)
尺寸表
Ø
Ø
D
Ø
D1 D2 D3
Ø
D8
(H9)
E1
F F1+ H+ H1+ H2 H3+
K1
L L1 L2 L3 T T1 T2 SW1
12
6 3.5 M4 M3
6
M5
8
30 38 42.5 18.5 58.5
M6
29 18 30 16 6 16 4
5
16
8 3.5 M4 M4
6
M5
8
30 38 42.5 18.5 62.5
M8
29 18 30 16 8 20 4
7
20
10 4.5 M5 M5
6
M5
8
30 38 42.5 18.5 64.5 M10x1.25 36 22 37.5 18 10 22 4
8
25
10 4.5 M5 M5
6
M5
8 31.5 39.5 45 18.5 67 M10x1.25 40 26 41.5 18 10 22 4
8
32
12 5.5 M6 M6
6 G1/8 8 36.5 44.5 50.5 21.5 72.5 M10x1.25 50 32 52 20 12 22 4 10
40
12 5.5 M6 M6
6 G1/8 8 37.5 45.5 52 21.5 74 M10x1.25 60 42 62.5 20 12 22 4 10
50
16 6.5 M8 M8
6 G1/8 8 37.5 45.5 53 22.5 77 M12x1.25 68 50 71 20 12 24 4 13
63
16 8.5 M10 M8
8 G1/8 8
42 50 57.5 24.5 81.5 M12x1.25 87 62 91 25 12 24 4 13
80
20 8.5 M10 M10 8 G1/8 8.5 47.5 56 64 24.5 96
M16x1.5 107 82 111 25 16 32 4 17
100
25 8.5 M10 M12 8 G1/4 10.5 56 66.5 76.5 31.5 116.5 M20x1.5 128 103 133 25 20 40 4 22
+ =
增加行程
1 =
安装磁性接近开关的槽
2 =
保持最小螺纹深度
106