气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> QP
和
QPR
系列短行程气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/2.10.06
QP
系列短行程气缸
1.
气缸终端停止必须借助于外力,避免活塞直接碰撞
气缸的前、后端盖。
2.
对于缸径
12 - 16 - 20 - 25 mm
的单作用气缸,其
尺寸
G+
,
G1+
和
N+
需相应增加
5 mm
。
尺寸表
Ø A B B1 B2
Ø
C D E G + G1 + H1 H J J1 K L L1 M M1 N +
Ø
O P Q R R1 R2 SW T U V Z
12
23.8 15.5 13 - 6 25 25 29.6 - 12.3 7.8 3.5 -
5.8 3 -
5.5 4.5 32.9 -
M3 M5 15.5 16.75 -
5 - 9 13.15 -
16
29 20 - - 8 29 29 32 32.4 10.9 8.7 3.5 -
5.8 3 -
8 4.5 36.4 16.6 M4 M5 20 -
-
6 - - 14.5 -
20
37 25.5 20 - 10 39.25 39.25 31.2 31.7 9.8 9.8 5.5 -
9 6 -
8 4.5 36 19.5 M6 M5 25.5 27.75 -
8 - 15 20.75 -
25
40 28 26 - 10 40 40 32.1 33.5 8 6.9 5.5 -
10 5.5 -
8 4.5 37.5 22 M6 M5 28 -
-
8 - -
20 -
32
45 34 32 33 12 55.5 47 39.5 -
9.5 9.5 5.5 M8 10.5 6 21 10 7.5 44 -
M6 G1/8 34 36 35 10 2.5 -
32 7
40
52 -
- 40 16 57 52 42.4 43.4 10.7 10.7 5.5 M8 9 6 21 13.5 7.5 47.9 29.6 M8 G1/8 -
-
40 13 3.5 -
31 8.5
50
64 -
- 50 16 72 64 42.2 44 11.2 11.2 6.5 M8 10.5 6 21 13.5 9 48.4 37.5 M8 G1/4 -
-
50 13 3.5 -
40 8.5
63
80 62 60 61 20 88 80 49.5 -
13 13 8.5 M12 15 8.5 31.5 13.5 9 54 -
M8 G1/4 60 62 61 17 4 -
48 8.5
80
98 -
- 77 25 104 98 57.5 - 16.2 16.2 10.5 M12 17 10.5 31.5 15 10.5 63.5 - M16 G3/8 -
-
77 22 4 -
55 16.5
100
117 -
- 94 25 123.5 117 68.5 - 20.3 20.3 10.5 M12 17 10.5 31.5 15 10.5 74.5 - M16 G3/8 -
-
94 22 4 -
65 16.5
+ =
增加行程
95