本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/2.10.01
1
气动执行元件
气动执行元件
> QP
和
QPR
系列短行程气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
QP
和
QPR
系列短行程气缸
QP
系列:单作用和双作用,磁传
QPR
系列:双作用,带导向装置,防旋转,磁传
缸径
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
QP
系列短行程气缸
,通常也称为薄型气缸,其缸径从
12
到
100 mm
共十种。该系列
气缸的特点是其轴向尺寸比相同缸径的其他系列气缸要小,因此非常适合于安装在较小的
空间内。可用缸筒上的通孔或内螺纹通过螺钉直接固定在机器上,也可以通过专用脚架、
耳轴等附件与机器相连接。
QPR
系列短行程气缸
是在
QP
系列气缸
的基础上,增加了导向装置,能使活塞杆承
受一定的偏转力矩和径向负载。
缸筒外部平行于活塞杆轴线的导槽内可
直接放置磁性接近开关,以感测活塞的位置
信号。
注:
1.
安装附件及磁性接近开关需单独订
购
2.
磁性接近开关请参阅
1/9.05.01
页
综合参数
结构形式
紧凑型(
QP
),带导向装置防旋转(
QPR
)
工作方式
单作用和双作用(
QP
),双作用(
QPR
)
材料
阳极氧化铝缸筒,轧辊不锈钢活塞杆,丁腈橡胶密封件(氟橡胶需特殊订货)
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
)
安装方式
借助缸体上的通孔或螺纹孔安装
工作压力
1 ÷ 10 bar
(双作用),
2 ÷ 10 bar
(单作用)
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
行程
*
QP
系列:缸径
12 ÷ 25
的最大行程为
150 mm /
缸径
32 ÷ 100
的最大行程为
200 mm
QPR
系列:缸径
12
的最大行程为
50 mm /
缸径
16
的最大行程为
75 mm /
缸径
20 ÷ 100
的最大行程为
100 mm
*
如果使用磁性接近开关,气缸行程需不小于
10 mm
90