本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/2.15.09
1
气动执行元件
气动执行元件
> 31
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
31R...
型气缸(防旋转)
尺寸表
Ø
Ø
D
Ø
D1 D2 D3
Ø
D4
(H9)
D5 D8
(H9)
Ø
D9 D10 E1 F F1+ H+ H1+ H2 H3+ H4++ L L1 L2 L3 L4 T T2 SW1
12
6 3.5 M4 M3 3 M3 6 5 6 M5 8 30 38 42.5 18.5 48.5 47 29 18 30 16 9.9 6 4 5
16
8 3.5 M4 M4 3 M3 6 5 8 M5 8 30 38 42.5 18.5 48.5 47 29 18 30 16 9.9 8 4 7
20
10 4.5 M5 M5 4 M4 6 6 10 M5 8 30 38 42.5 18.5 50.5 47 36 22 37.5 18 12 10 4 8
25
10 4.5 M5 M5 5 M5 6 6 14 M5 8 31.5 39.5 45 18.5 53 50.5 40 26 41.5 18 15.6 10 4 8
32
12 5.5 M6 M6 5 M5 6 6 17 G1/8 8 36.5 44.5 50.5 21.5 60.5 56.5 50 32 52 20 19.8 12 4 10
40
12 5.5 M6 M6 5 M5 6 6 17 G1/8 8 37.5 45.5 52 21.5 62 58.5 60 42 62.5 20 23.3 12 4 10
50
16 6.5 M8 M8 6 M6 6 10 22 G1/8 8 37.5 45.5 53 22.5 65 60.5 68 50 71 20 29.7 12 4 13
63
16 8.5 M10 M8 6 M6 8 10 22 G1/8 8 42 50 57.5 24.5 69.5 65 87 62 91 25 35.4 12 4 13
80
20 8.5 M10 M10 8 M8 8 12 28 G1/8 8.5 47.5 56 64 24.5 78 72 107 82 111 25 46 16 4 17
100
25 8.5 M10 M12 10 M10 8 12 30 G1/4 10.5 56 66.5 76.5 31.5 90.5 86.5 128 103 133 25 56.6 20 4 22
+ =
增加行程
++ =
增加
2
个行程
1 =
安装磁性接近开关的槽
2 =
保持最小螺纹深度
108