产品综合样本 release 8.5 - page 124

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 31
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/2.15.08
31F3...
型和
31M3...
型气缸(双出杆)
尺寸表
Ø
Ø
D
Ø
D1 D2 D3
E1
F F1+ H+ H1+ H2 H3++ H4+
K1
L
L1 L2 L3 T T1 SW1
12
6 3.5 M4 M3 M5
8
30
38 42.5 18.5 47
58.5
M6
29 18 30 16 6 16
5
16
8 3.5 M4 M4 M5
8
30
38 42.5 18.5 47
62.5
M8
29 18 30 16 8 20
7
20
10 4.5 M5 M5 M5
8
30
38 42.5 18.5 47
64.5 M10x1.25 36 22 37.5 18 10 22
8
25
10 4.5 M5 M5 M5
8 31.5 39.5 45 18.5 50.5
67 M10x1.25 40 26 41.5 18 10 22
8
32
12 5.5 M6 M6 G1/8 8 36.5 44.5 50.5 21.5 56.5 72.5 M10x1.25 50 32 52 20 12 22 10
40
12 5.5 M6 M6 G1/8 8 37.5 45.5 52 21.5 58.5
74 M10x1.25 60 42 62.5 20 12 22 10
50
16 6.5 M8 M8 G1/8 8 37.5 45.5 53 22.5 60.5
77 M12x1.25 68 50 71 20 12 24 13
63
16 8.5 M10 M8 G1/8 8
42
50 57.5 24.5 65
81.5 M12x1.25 87 62 91 25 12 24 13
80
20 8.5 M10 M10 G1/8 8.5 47.5 56
64 24.5 72
96
M16x1.5 107 82 111 25 16 32 17
100
25 8.5 M10 M12 G1/4 10.5 56 66.5 76.5 31.5 86.5 116.5 M20x1.5 128 103 133 25 20 40 22
+ =
增加行程
++ =
增加
2
个行程
1 =
安装磁性接近开关的槽
2 =
保持最小螺纹深度
107
1...,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,...1064
Powered by FlippingBook