产品综合样本 release 8.5 - page 173

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/4.15.01
1
气动执行元件
气动执行元件
> QX
系列双活塞气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
156
QX
系列双活塞气缸
双作用,磁传,带导向装置
缸径
10x2, 16x2, 20x2, 25x2, 32x2
QX
系列双活塞气缸
是一种双活塞
的气动滑座。气缸与导向装置设计在一
起,移动部件可承受较大的径向负载和
力矩。双活塞杆的设计可使气缸的输出
力提高一倍,很适合安装在较小的空
间,且需要较大输出力、负载需被导向
的工作场合。
气缸的导向套有两种形式:青铜粉
末冶金导向套(
QXT
)和滚珠直线导轨导
向套(
QXB
)。当径向负载较大时,一般
采用
QXT
型;而当运动精度较高,且使
用频率较大时建议采用
QXB
型。
综合参数
»
输出力大
»
运动精度高
»
气缸和导向装置制成一体
»
青铜粉末冶金导向套和滚珠
直线导轨导向套两种形式
结构形式
紧凑型,磁传,
QXT
采用青铜粉末冶金导向套,
QXB
采用滚珠直线导轨导向套
工作方式
双作用
材料
阳极氧化铝合金基体和固定板,聚氨酯密封件,轧辊
AISI 303
不锈钢活塞杆(
QXT
)或
C50
淬硬钢活塞杆(
QXB
安装方式
借助于基体上的螺纹孔
行程
10 ÷ 100 mm
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
速度
50 ÷ 500 mm/s
(空载)
工作压力
1 ÷ 10 bar
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
1...,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172 174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,...1064
Powered by FlippingBook