气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 14
系列袖珍微型气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/5.05.01
14
系列袖珍微型气缸
单作用
缸径
6, 10, 16
行程
5, 10, 15
接口
M5
或
ø4
快插管接头
14
系列袖珍微型气缸
为单作用气
缸,特别适用于安装在狭窄的空间内。
该系列气缸设计成便于成组安装或直接
装在箱体上作为机器的一部分。
气缸的接口有
M5
内螺纹和
ø4
快插
管接头两种形式;活塞杆端部也有带螺
纹和不带螺纹两种形式。
综合参数
»
紧凑型设计
»
活塞杆端有带外螺纹和
不带螺纹两种形式
»
缸体带外螺纹
结构形式
袖珍型,无磁传
工作方式
单作用
材料
黄铜缸体(镀镍),丁腈橡胶密封件,其它零件为不锈钢
工作压力
2.5 ÷ 8 bar
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
)
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
缸径
6 - 10 - 16 mm
行程
见各形式的尺寸表
安装方式
借助于带螺纹的缸体
165