本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/4.15.03
1
气动执行元件
气动执行元件
> QX
系列双活塞气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
158
缸径:
16 ÷ 32 mm
注:
如果需要在缸径
10
的气缸中间槽上安装磁性接近开关,建议
使用
M3
的螺栓和螺母将其固定。
前、后有调节螺钉可调节气缸的行程,最大调节量可达
10 mm
。
气缸安装示例(基体固定)
气缸安装示例(法兰板固定)