产品综合样本 release 8.5 - page 181

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/4.15.09
1
气动执行元件
气动执行元件
> QX
系列双活塞气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
行程(
mm
/
缸径
Ø 10
Ø 16
Ø 20
Ø 25
Ø 32
A
42
58
62
76
94
B
16
21
25
30
37
C
40
56
60
71
92
E
13
19
22
27
35
F
33
42
50
60
45
G
4
5
6
6
6
I
3.5
2.5
4.5
4.5
4
M
8
10
12
12
16
Q
9
11
16
16
16
R
13
13
18
18
18
L1+
72
86.6
98
104.2
115.6
L2++
95
111.6
131
137.2
155.6
L3
32.1
34
39.5
44
46.5
L5
16
20
25
30
30
L6
10
25
28.3
29.0
27.1
32.8
L6
20
30
33.3
34.0
32.1
37.8
L6
30
35
38.3
39.0
37.1
42.8
L6
40
40
43.3
44.0
42.1
47.8
L6
50
45
48.3
49.0
47.1
52.8
L6
75
57.3
60.8
61.5
59.6
65.3
L6
100
-
73.3
74.0
72.1
77.8
L7
13
13
20
20
20
L8
16
30
30
30
30
L9
10
49.6
36.6
48
54.2
65.6
L9
20
59.6
46.6
58
64.2
75.6
L9
30
69.6
56.6
68
74.2
85.6
L9
40
79.6
66.6
78
84.2
95.6
L9
50
89.6
76.6
88
94.2
105.6
L9
75
114.6
101.6
113
119.2
130.6
L9
100
-
126.6
138
144.2
155.6
L10
10
49.6
56.6
58.0
54.2
65.6
L10
20
59.6
66.6
68.0
64.2
75.6
L10
30
69.6
76.6
78.0
74.2
85.6
L10
40
79.6
86.6
88.0
84.2
95.6
L10
50
89.6
96.6
98.0
94.2
105.6
L10
75
114.6
121.6
123.0
119.2
130.6
L10
100
-
146.6
148.0
144.2
155.6
H2
6.3
4.5
5.50
6.5
6.5
H3
2.5
4.0
4.00
4
4
H4
4
5.0
4.50
5
7.5
H5
6.5
6.0
6.00
6
7.5
H6
8
6.0
8.00
8
8
H7
3
3.0
4.00
4
4
H8
6.3
-
-
-
-
D1
M4
M5
M6
M8
M8
D2
6
7.5
9.5
10.5
10.5
D3
2.5
2.5
4
4
4
D4
M3
M3
M4
M5
M5
D5
M3
M4
M4
M5
M5
D6
M3
M3
M4
M4
M4
D7
2.5
2.5
4
4
4
D8
6
-
-
-
-
D9
3.5
-
-
-
-
D10
M4
M5
M5
M6
M6
NN
6
8
10
12
16
EE
M5
M5
M5
M5
G1/8
K
7
7
8
8
10
P
20
25
29
35
40
+ =
增加行程
++ =
增加
2
个行程
QX
系列气缸(双固定板)尺寸表
164
1...,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180 182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,...1064
Powered by FlippingBook