产品综合样本 release 8.5 - page 165

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/4.05.04
1
气动执行元件
气动执行元件
> QCT
QCB
系列导杆气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
尺寸表
Ø A ØD E1 E2 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 G1 G2 H H1 L1 L2 M1 M2 N 01 03 P1/P2 P3 Q R S Y Y1 Y2 Y3 Y4 X X1 X2 J K
20
10 10 70 18 G1/8 10.5 10.5 25 12.5 11.5 10.5 81 30 72 54 37 53 83 36 24 17 28 M5X0.8 M6X1 13 12 6 28 3 3.5 3 6 5.5 9.5 5.5 44 M5
25
10 12 78 26 G1/8 11.5 8 28.5 12.5 13.5 11.5 91 40 82 64 37.5 53.5 93 42 30 17 34 M6X1 M6X1 15 12 6 34 4 4.5 3 6 5.5 9.5 5.5 50 M5
32
12 16 96 30 G1/8 12.5 9.5 34 7 15 12.5 110 45 98 78 37.5 59.5 112 48 34 21 42 M8X1.25 M8X1.25 20 16 10 42 4 4.5 3 6 6.5 11 7.5 63 M6
40
12 16 104 30 G1/8 13 12 38 13 18 13 118 45 106 86 44 66 120 54 40 22 50 M8X1.25 M8X1.25 20 16 10 50 4 4.5 3 6 6.5 11 7.5 72 M6
50
15 20 130 40 G1/4 14 11 47 8 21.5 12 146 60 130 110 44 72 148 64 46 24 66 M10X1.5 M10X1.5 22 20 13 66 5 6 4 8 8.5 14 9 92 M8
63
15 20 130 50 G1/4 14.5 11.4 55 12 28 14.5 158 70 142 124 49 77 162 78 58 24 80 M10X1.5 M10X1.5 22 20 13 80 5 6 4 8 8.5 14 9 110 M10
+ =
增加行程
不同缸径、行程下的尺寸
02
和尺寸
04
尺寸
02
mm
Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63
尺寸
04
mm
Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63
20
÷
30
24
24
24
24
24
28
20
÷
30
29
29
33
34
36
38
40
÷
100
44
44
48
48
48
52
40
÷
100
39
39
45
46
48
50
125
÷
200
120
120
124
124
124
128
125
÷
200
77
77
83
84
86
88
QC
系列气缸尺寸表
148
1...,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164 166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,...1064
Powered by FlippingBook