本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/4.10.05
1
气动执行元件
气动执行元件
> QCTF
和
QCBF
系列双导杆气动滑座
产品综合样本
> 8.5
版本
154
尺寸表
Ø A
Ø
D E1 E2 F F1 F2 F3 F4+ F5 F6 G1 G2 G3 H1 L1+ L2+ L3++ M1 M2 01 03 R S
20
10 10 70 18 G1/8 10.5 10.5 25 12.5 11.5 10.5 97 30 56.5 54 37 53 69 83 36 17 28 12 6
25
10 12 78 26 G1/8 11.5 8 28.5 12.5 13.5 11.5 107 40 61.5 64 37.5 53.5 69 93 42 17 34 12 6
32
12 16 96 30 G1/8 12.5 9.5 34
7
15 12.5 134 45 79 78 37.5 59.5 81.5 112 48 21 42 16 10
40
12 16 104 30 G1/8 13 12 38 13 18 13 141 45 82 86 44 66 88 120 54 22 50 16 10
+ =
增加行程
++ =
增加
2
个行程
不同缸径、行程下的尺寸
02
和尺寸
04
Ø P1
P3
T
U Y
Y1
Y2
Y3 Y4
X X1 X2 J K
缓冲器
型号
每循环吸收
最大能量
Et
(
Nm
)
气缸行程
调节范围
(
mm
)
20
M5x0.8
M6x1
57.5 32
28
3
3.5
3
6
5.5 9.5 5.5 44 M5 SA-1007 0 ÷ 15
0 ÷ +12
25
M6x1
M6x1
62.5 38
34
4
4.5
3
6
5.5 9.5 5.5 50 M5 SA-1007 0 ÷ 15
0 ÷ +8
32
M8x1.25 M8x1.25
81
44
42
4
4.5
3
6
6.5 11 7.5 63 M6 SA-1412 0 ÷ 20
0 ÷ +10
40
M8x1.25 M8x1.25
85
44
50
4
4.5
3
6
6.5 11 7.5 72 M6 SA-1412 0 ÷ 20
0 ÷ +11
02
20 - 30
02
40 - 100
02
125 - 200
04
20 - 30
04
40 - 100
04
125 - 200
QCBF
ØC
QCTF
ØC
20
24
44
120
29
39
77
10
12
25
24
44
120
29
39
77
12
16
32
24
48
124
33
45
83
16
20
40
24
48
124
34
46
84
16
20
QCTF
和
QCBF
系列双导杆气动滑座尺寸表(缓冲形式
B
)