本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/4.10.01
1
气动执行元件
气动执行元件
> QCTF
和
QCBF
系列双导杆气动滑座
产品综合样本
> 8.5
版本
150
QCTF
和
QCBF
系列双导杆气动滑座
双作用,磁传,双导杆,双固定板
缸径
20, 25, 32, 40
QCTF
和
QCBF
系列双导杆气动滑座
是一种单气缸并带有双导向装置的气动滑座,气
缸与导向装置设计在一起,移动部件可以承受较大的径向负载和力矩。其缸径从
20
至
40
mm
共四种。导杆的两端均有固定板,在基座上或后固定板上均可安装缓冲器,可使移动
部件承受较大的惯性力,也可以调节行程的大小。该系列气动滑座很适合安装在较小的空
间内,且负载需要被导向的工作场合。
气动滑座的导向套有两种形式:青铜粉
末冶金导向套(
QCTF
)和滚珠直线导轨导向
套(
QCBF
)。当径向负载较大时,一般采用
QCTF
型;而当运动精度较高,且使用频率
较大时建议采用
QCBF
型。
两种形式的滑座内部均装有缓冲垫,以
防止活塞与端盖的直接撞击。基座上按用户
要求可安装两个缓冲器,后固定板上也可以
安装一个缓冲器。基体两侧均设计有可直接
安装磁性接近开关的沟槽。
综合参数
»
磁性接近开关可以直接安装于
基体的两侧
»
青铜粉末冶金导向套和滚珠直
线导轨导向套两种形式
»
双导杆导向,适用重负载
结构形式
紧凑型,单气缸,双导杆,双固定板,
QCTF
型采用青铜粉末冶金导向套,
QCBF
型采用滚珠直线导轨导向套
工作方式
双作用
材料
阳极氧化铝合金基体,镀锌钢固定板,轧辊
AISI 303
不锈钢活塞杆, 聚氨酯密封件,
轧辊
AISI 420B
不锈钢导杆(
QCT
)或
C50
淬硬钢导杆(
QCB
)
安装
利用基体上的通孔或螺纹孔
行程
见标准行程表
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
)
速度
50 ÷ 500 mm/s
(空载)
行程终端缓冲
形式
A
伸出:固定机械缓冲垫
缩回:固定机械缓冲垫
建议您在使用时避免活塞直接撞击端盖
行程终端缓冲
形式
B
伸出:缓冲器
缩回:缓冲器
形成终端缓冲
形式
C
伸出:缓冲器
缩回:固定机械缓冲垫
建议您在使用时避免活塞直接撞击端盖
工作压力
1 ÷ 10 bar
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)