产品综合样本 release 8.5 - page 219

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/7.05.01
1
气动执行元件
气动执行元件
> CGA
系列角状式爪钳
产品综合样本
> 8.5
版本
CGA
系列角状式爪钳
磁传
规格
10, 16, 20, 25, 32
CGA
系列角状式爪钳
按照其驱动气缸的缸径(即出力的大小)可分为
5
种不同的规
格。爪钳的开关角度在
-10°
+30°
之间。活塞上装有永磁铁,可使用
CSB
型磁性接近开
关。磁性接近开关安装在基座的
T
形凹槽内,以检测爪钳的张开或关闭。
CGA
系列角状式爪钳在基座的三个侧面
上具有安装孔,或可选用附件
C-CGP
型凹形
支架或
L-CGP
型凸形支架进行安装。
注:
1.
安装附件及磁性接近开关需单独订购
2.
磁性接近开关见
1/9.15.01
3.
安装附件见
1/7.20.08
综合参数
»
紧凑型设计
»
安装方式灵活
»
安装支架可选
型号
CGA-10 CGA-16 CGA-20 CGA-25 CGA-32
规格
10 16 20 25 32
工作方式
双作用,角状式
工作压力
1.5 ÷ 7 bar
工作温度
0 ÷ 80°C
最大工作频率
180
/
分钟
润滑
气缸部分可润滑或不润滑,杠杆部分及活动部位需润滑
理论抓取力矩
-
关闭
M (Ncm)
1.6 x P 8 x P 17 x P 34 x P 61 x P
其中
P
为工作压力
(bar)
理论抓取力矩
-
张开
M (Ncm)
2.6 x P 11 x P 23 x P 43 x P 81 x P
有效夹持力
F (N)
F = M/L x 0.85
其中
L
为夹持点的长度
(cm)
最大夹持点的长度
L (cm)
3.0 4.0 6.0 7.0 8.5
质量
(g)
40 100 200 330 540
钳口的开关角度
-10° ÷ +30°
接口
M5
(其中
CGA-10
M3
磁环
安装在活塞上的磁环,与磁性接近开关相互作用
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
202
1...,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218 220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,...1064
Powered by FlippingBook