产品综合样本 release 8.5 - page 266

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> CGC
系列三指定心式爪钳
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/7.30.04
CGC
系列爪钳
尺寸表
型号
A B C CC D E F G H I
K L M N1 N2 RR QQ S TT U X Y Z
质量(
g
CGC-050
50 39 26.5 30.5 27 18 12 3 3.5 15 5 14 8 9 13.5 Ø 3.4 M3x0.5 Ø 3 M5 Ø 4 1 2 44
230
CGC-064
64 47.5 32 38 32 20 13 4 4 19 5 18 10.2 10 16 Ø 5.5 M4x0.7 Ø 4 M5 Ø 4 2 2.5 56
410
CGC-080
80 56.5 42 50 39.5 25 16 5 5 26 6 23 12.2 10 23 Ø 6.6 M5x0.8 Ø 5 M5 Ø 5 2 3 70
800
CGC-100
100 65 52 62 45.5 32 20 6 6 32 8 27 14.2 12 25 Ø 6.6 M6x1 Ø 5 PT 1/8 Ø 6 3 3 90
1400
CGC-125
125 76 65.5 78.5 52 40 24 8.5 8 41 8 30 16.2 13.5 27.5 Ø 9 M6x1 Ø 6 PT 1/8 Ø 6 3 3.5 112 2400
CGC
系列爪钳外部安装座
尺寸表
型号
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
Ø
L9
L10
L11
L12
L13
CGC-050
18.5
12
4
5
3.5
2
8
3
3.4
4
26
50
18
CGC-064
20
13
4
5
4
2.5
10.2
4.5
4.5
4
32
64
18
CGC-080
25
16
5
6
5
3
12.2
5.5
5.5
5
41
80
23
CGC-100
32
20
6
8
6
3
14.2
5.5
6.6
6
51
100
27
CGC-125
40
24
8.5
8
8
3.5
16.2
5.5
6.6
6
60
125
30
249
1...,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265 267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,...1064
Powered by FlippingBook