产品综合样本 release 8.5 - page 268

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 50
系列无杆气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/8.05.02
50
系列
M
类型
M
=
标准型,磁传
2
工作方式
2
=
双作用,可调气缓冲
机能图符号
CDSS
P
材料
P
=
阳极氧化铝型材缸筒,聚氨酯及丁腈橡胶密封件,标准滑座
U =
阳极氧化铝型材缸筒,聚氨酯及丁腈橡胶密封件,法兰式滑座
50
缸径
16 = 16 mm
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40 = 40 mm
50
= 50 mm
63 = 63 mm
80 = 80 mm
A
安装方式
A
=
标准型(无附件)
0500
行程(
mm
50
系列无杆气缸代号
Ø
最大许用负载
F
N
最大许用力矩
M
Nm
最大许用力矩
Ms
Nm
最大许用力矩
Mv
Nm
16
218
3.1
0.5
1
25
660
12.4
1.9
5
32
720
30
4
8
40
1370
39
4
9
50
1600
122
11
16
63
2210
190
19
26
80
3770
305
30
47
50
M
2
P
50
A
0500
许用负载和力矩表
M = F x b
Ms = F x b
Mv = F x b
注:
如果独立施加负载和力矩,数据同样有效。
251
1...,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267 269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,...1064
Powered by FlippingBook