产品综合样本 release 8.5 - page 270

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 50
系列无杆气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/8.05.04
50M2P...
型无杆气缸(标准型)
尺寸表
Ø A B C D E F F1 G H I
L L1+ L2+ M N P Q R S S1 T U V Z X Y W AA BB TG SW2
16
5 32 48 64 76 M4 8 6 2 M5 5.3 100 130 16 15 M3 8 42.5 28 27 13.5 10 18 24 4.5 24.5 27 29 30 18 4
25
8 50 80 100 120 M5 10 13 2.5 G1/8 9.5 150 200 22 25 M5 13.5 63 40 40 20 15 23 33 5.5 38 40 43 46 27 6
32
12 60 90 120 160 M6 15 14 4 G1/4 10.5 188 250 30 31 M6 15 80 52 52 26 18 27 46 7 48.5 45 54 60 36 6
40
12 55 90 110 150 M6 12 12 4 G1/4 17.5 226 300 35 37 M6 15 88.5 63 63 31.5 18 28 49 7 51 75 57 61 43 6
50
12 70 110 140 180 M6 12 12 4 G1/4 13.5 272 350 40 39 M8 16 103 74.5 76 38 18 28 57 7 59 85 65 69 53 10
63
16 90 140 180 220 M8 15 15 4 G3/8 17.5 342 430 45 44 M8 16 125 92 94 47 19 30 68 9 70 105 78 83 67 10
80
20 120 180 240 280 M10 20 18 4 G1/2 32 408 520 45 56 M10 18.5 153.5 115.5 117 58.5 20 32 83 11 86 120 95 101 83 12
+ =
增加行程
253
1...,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269 271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,...1064
Powered by FlippingBook