产品综合样本 release 8.5 - page 267

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/8.05.01
1
气动执行元件
气动执行元件
> 50
系列无杆气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
50
系列无杆气缸
双作用,磁传,可调气缓冲
缸径
16, 25, 32, 40, 50, 63, 80
50
系列无杆气缸
的缸径从
16
80
mm
共七种。无杆气缸比有杆气缸节省安
装空间
40%
左右,多用于需要将气缸安
装于空间紧凑或隐蔽的地方。活塞上装
有永磁体,通过安装磁性接近开关,可
得到活塞的位置信号。
气缸两端盖上装有可调气缓冲装
置,且每个端盖上分别有四个尺寸相同
的进(出)气口,根据使用情况可选择
各任意一个进(出)气口,同时其余的
进(出)气口必须用相应的管接头堵住。
建议无杆气缸应尽量使用在洁净、少
尘的环境中。
注:
1.
安装附件、磁性接近开关及封堵进
(出)气口的管接头均需单独订购
2.
磁性接近开关见
1/9.05.01
综合参数
»
每个端盖均有四个接口
»
可提供一端双向进气型(需特
殊订货)
»
磁传、可调气缓冲
结构形式
带有整体滑座的无杆型
工作方式
双作用
材料
铝合金端盖,活塞及缸筒,聚氨酯及丁腈橡胶密封件
安装方式
脚架
行程
100 ÷ 4000 mm
工作温度
0 ÷ 50°C
(干燥空气为
- 10°C
工作压力
1 ÷ 8 bar
速度
10 ÷ 1000 mm/s
(空载)
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
250
1...,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266 268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,...1064
Powered by FlippingBook