本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/8.10.01
1
气动执行元件
气动执行元件
> 52
系列无杆气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
结构形式
基本型、滑动轴承型和滚动轴承型,标准滑座和短滑座(对于缸径为
50
和
63
的无杆气缸,无滚动轴承型)
材料
阳极氧化铝合金端盖及缸筒,丁腈橡胶及聚氨酯密封件
工作温度
-10 ÷ 70°C
速度
10 ÷ 1000 mm/s
(空载)
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
如果使用时气缸的运行速度超过
1000 mm/s
,请使用油雾润滑
工作压力
1 ÷ 8 bar
1.5 ÷ 8 bar
(缸径为
25
的滚动轴承型)
缓冲行程
缸径
25 = 14 mm /
缸径
32 = 20 mm /
缸径
40 = 25 mm /
缸径
50 = 22 mm /
缸径
63 = 32 mm
行程
最大
6000 mm
52
系列无杆气缸
双作用,磁传,可调气缓冲
缸径
25, 32, 40, 50, 63
52
系列无杆气缸
缸径从
25
至
63 mm
共五种,每种缸径均有基本型、滑动轴承型和滚
珠轴承型可供选择。
无杆气缸上用于输出力的滑座长度有标准长度和短滑座两种。活塞上装有永磁铁,通
过安装磁性接近开关,可得到活塞的位置信号。气缸两端盖上均装有可调气缓冲装置,且
每个端盖上各有
2
个进(出)气口,根据使用情况可选择各任意一个进(出)气口,同时
其余的一对进(出)气口必须用相应的管接头堵住。可按用户要求供应一端双向进(出)
气口的无杆气缸。
建议无杆气缸应尽量使用在洁净、少尘
的环境中。
注:
1.
安装附件、磁性接近开关及封堵进
(出)气口的管接头均需单独订购
2.
磁性接近开关见
1/9.05.01
页
综合参数
»
基本型、滑动轴承型和滚动轴
承型三种类型
»
标准滑座和短滑座任选
»
可供一端双向进
(
出
)
气口形式
256