产品综合样本 release 8.5 - page 312

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 43
系列液压制动缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/10.05.07
43N-PSB-40
型液压制动缸
补偿油箱并联,活塞杆返回可调,跳跃
/
制动型
尺寸表
型号
行程(
mm
A+
B
C
L+
SW1
43N-PSB-40
50
85
100
32
114
13
43N-PSB-40
100
85
105
32
114
13
43N-PSB-40
150 - 200
85
125
47
114
13
+ =
增加行程
43N-40...
型安装支架
尺寸表
型号
A B C
D E F G H I
J
K
L
M N O P Q R S
43N-40-40
60
-
110 26.5 56
-
12
7
19 47 M12X1.25 24 14
80
25 25 14 12 40
43N-40-50
70
60 122 32.5 62 57 12
9
24 65
M16X1.5
32 20
88
32 25 14 14 40
43N-40-63
80
60 132 37.5 67 57 20
9
24 65
M16X1.5
32 20
93
32 25 14 14 40
43N-40-80
100 60 152 47.5 77 57 20 11 30 78
M20X1.5
40 25 107
-
-
-
18 50
295
1...,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311 313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,...1064
Powered by FlippingBook