产品综合样本 release 8.5 - page 315

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/10.10.02
1
气动执行元件
气动执行元件
> RL
系列杆锁紧装置
产品综合样本
> 8.5
版本
典型气路连接
RL
系列杆锁紧装置代号
RLC
-
41
-
32
RLC
系列
RLC
=
标准型(锁紧头和机座组合件)
RLB =
仅锁紧头
41
适用于气缸的系列
24 = ISO 6432
标准气缸(即
24 - 25
系列)
41
= ISO 15552
标准气缸(即
60 - 61
系列)
机能图符号
RDLK
32
适用于气缸的缸径
20 = 20 mm
25 = 25 mm
32
= 32 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
80 = 80 mm
100 = 100 mm
125 = 125 mm
机能图符号
298
1...,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314 316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,...1064
Powered by FlippingBook