产品综合样本 release 8.5 - page 314

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> RL
系列杆锁紧装置
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/10.10.01
RL
系列杆锁紧装置
用于安装尺寸符合
ISO 15552
ISO 6432
标准的气缸
适用气缸缸径
20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
RL
系列杆锁紧装置
是安装在气缸前
端盖上的无压锁紧附属装置,当锁紧装
置未接通压缩空气时,活塞杆被锁紧;
接通压缩空气时,活塞杆被松开。杆锁
紧装置通常用于气缸需要紧急停止或供
气突然被切断时,要求固定负载的情况。
RL
系列有
9
种不同的规格,适用于
安装尺寸符合
ISO 6432
标准缸径为
20
25
的气缸和符合
ISO 15552
标准的缸径
32
125
的气缸。
建议采用
1/10.10.02
页的气路图使
用杆锁紧装置。
必须注意的是:
杆锁紧装
置只能在气缸停止后锁紧,不能在动态的
情况下制动活塞杆。
综合参数
»
紧凑型设计
»
无压双向锁紧
»
有压释放
结构形式
紧凑型
工作方式
活塞驱动夹头
材料
机座:阳极氧化铝合金;锁紧头:黄铜、丁腈橡胶密封件
适用缸径
20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
类型
有压释放,无压锁紧
工作压力
3 ÷ 8 bar
接口
缸径
20, 25, 32
M5
缸径
40, 50, 63, 80, 100, 125
G1/8
介质
洁净空气,不需润滑。如使用油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
297
1...,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313 315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,...1064
Powered by FlippingBook