本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/2.07.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> EN
系列气控阀和电磁阀
EN
系列气控阀和电磁阀
二位五通(单稳,双稳),三位五通(中封,中泄,中压)
规格
16
和
19
管式连接或板式连接
EN
系列气控阀和电磁阀
为原康茂
胜
E
系列规格
16
、
19
气控阀和电磁阀的
改进产品,可与原系列气控阀和电磁阀
完全互换,且更具经济性优势,可广泛
用于各种应用。
EN
系列气控阀和电磁阀有两种阀体
形式:管式连接和板式连接。管式连接
的阀可单独使用,也可以安装于气路板
上成组使用;板式连接的阀需选配单阀
座或气路板成组使用。
注:
电磁阀用插座需单独订购。
综合参数
»
单阀可安装于任何平整表面
»
体积小,流量大
»
铝阀体,工程塑料端盖
结构形式
滑阀型
阀位机能
二位五通,三位五通
[
中封,中泄,中压
]
材料
铝阀体、阀芯和气路板,工程塑料端盖,丁腈橡胶或聚氨酯密封件
接口
G1/8 - G1/4
工作温度
0 ÷ 50°C
介质
经过滤的压缩空气(过滤精度
5 μm
或更小),无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
电压
见代号一览
电压允差
± 10%
功率消耗
2W
,
1W
绝缘等级
F
防护等级
IP65
(带插座,符合
DIN 40050
标准)
381