本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> E
系列气控阀和电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/2.05.15
气路板安装支架
用于安装在
DIN EN 50022
(
7.5x35x1
)导轨上。
注:
一对安装支架和
2
个安装螺钉配套供应。
型号
PCF-E520
阀用水平安装支架
适用于管式连接的阀。
注:
与
2
个安装螺钉配套供应。
尺寸表
型号 规格
A
B
C
D
E
F
G H
B1-E521
10.5
27
33.5
43.4
28.5
31.5
14.2
1.2
3.5
阀用垂直安装支架
适用于管式连接的单稳式阀。
注:
与
2
个安装螺钉配套供应。
尺寸表
型号 规格
A
B
C
D
E
F
G H
B2-E521
10.5
90.8
21
28
31.9
21
27
1.2
3.5
378