本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/2.05.10
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> E
系列气控阀和电磁阀
E
系列阀用单阀座和气路板代号
单阀座和气路板上紧固螺钉的拧紧力矩
E5
2 1 -
1 0
02
E5
系列
2
规格
2
= 10.5
1
阀体类型
0 =
板式连接
1
=
管式连接
1
阀板型式
0 =
单阀座(用于板式连接的阀)
1
=
气路板(用于管式连接的阀)
2 =
气路板(用于板式连接的阀)
3 =
气路板(用于管式连接的阀,带有外部先导口)
4 =
气路板(用于板式连接的阀,带有外部先导口)
0
工作接口
0
=
气路板上无工作接口(用于管式连接的阀)
1 =
气路板上有内螺纹工作口(用于板式连接的阀)
C =
气路板上有
Ø4
快插接头的工作口(用于板式连接的阀)
02
安装阀个数
01 =
单个
03
,
04
,
06
,
08
,
10
,
12 =
安装个数
注:
1.
当阀板上安装阀的个数超过
10
个后,建议采用两端进、排气
;
2.
可按要求提供带外部先导的气路板。
型号
规格(
mm
)
拧紧力矩(
Nm
)
E52...
10.5
0.3 - 0.35
373