产品综合样本 release 8.5 - page 398

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/2.05.14
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> E
系列气控阀和电磁阀
阀和气路板总成尺寸
尺寸表
型号
A B L1 - L2
2
阀位)
L1 - L2
3
阀位)
规格
E521
56.6 M5
40.5 - 30.5
51 - 41
10.5
E52C
65.1 4/2
40.5 - 30.5
51 - 41
10.5
管式连接的阀
=
三位五通阀的尺寸
M5* =
外部先导口,需特殊订货
阀和气路板总成尺寸
尺寸表
装阀个数
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
L1
44 54.5 65 75.5 86 96.5 107 117.5 128 138.5 149
L2
34 44.5 55 65.5 76 86.5 97 107.5 118 128.5 139
板式连接的阀
=
三位五通阀的尺寸
M5* =
外部先导口,需特殊订货
377
1...,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397 399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,...1064
Powered by FlippingBook