本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> E
系列气控阀和电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/2.05.13
注:
用于板式连接的阀。
此类型气路板带有公共进气口
1
和公共排气口
3
和
5
(见下图中
G2
尺寸),另有两个公用的先导排
气口
82
和
84
(见下图
G3
尺寸),也可按用户要求
提供带外部先导供气口
G4
的气路板。
尺寸表
型号 规格
G1 G2 G3 G4 A B C D E F G H I
L M M1 M2 N O P Q R R1 S S1 T T1 U V W Z
E520-21
10.5 M5 G1/8 M5 M5 16.7 10.5 18.8 13.6 6.1 19.6 29.5 42 18.3 5 - 67.3 11.3 18.3 15.2 30.7 29.5 22.6 14.5 9 27 11 12.7 25.5 34 7.5 34.5
E520-2C
10.5 4/2 G1/8 M5 M5 16.7 10.5 18.8 13.6 6.1 19.6 29.5 42 18.3 5 - 67.3 11.3 18.3 15.2 30.7 29.2 22.6 14.5 9 27 11 12.7 25.5 34 7.5 34.5
注:
随气路板配套供应密封件和固定螺钉。
尺寸表
型号
规格 可安装阀个数
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
E520-21..
10.5
L1
44
54.5
65
75.5
86
96.5
107
117.5
128
138.5
149
E520-21..
10.5
L2
34
44.5
55
65.5
76
86.5
97
107.5
118
128.5
139
E520-2C..
10.5
L1
44
54.5
65
75.5
86
96.5
107
117.5
128
138.5
149
E520-2C..
10.5
L2
34
44.5
55
65.5
76
86.5
97
107.5
118
128.5
139
气路板
376