本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> EN
系列气控阀和电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/2.07.02
EN
系列气控阀和电磁阀代号(管式连接)
EN
5
3
1
-
11
-
PN3
EN
系列
5
机能
5
=
二位五通
6 =
三位五通(中封)
7 =
三位五通(中泄)
8 =
三位五通(中压)
3
规格
3
=
阀体宽度
16
5 =
阀体宽度
19
1
阀体类型
1
=
管式连接的阀体
11
驱动方式
11
=
电
-
气(双稳)
16 =
电
-
气(单稳)
33 =
气(双稳)
36 =
气(单稳)
E11 =
电
-
气(双稳,外先导)
E16 =
电
-
气(单稳,外先导)
PN3
先导阀类型
PN3
= 24V DC - 1W
PN4 = 48V DC - 2W
PN6 = 110V DC - 2W
PN7 = 230V - 2W
P13 = 24V DC - 1W
P54 = 48V DC - 2W
P56 = 110V DC - 2W
W53 = 24V DC - 2W
W54 = 48V DC - 2W
如果使用交流电压,请使用带桥式整流功能的插座(见
2/2.07.40
)
382