产品综合样本 release 8.5 - page 395

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> E
系列气控阀和电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/2.05.11
注:
用于管式连接的阀。
此类型气路板带有公共进气口
1
和公共排气口
3
5
(见下图中
G1
尺寸),另有两个公用的先导排
气口
82
84
(见下图
G2
尺寸),也可按用户要求
提供带外部先导供气口
G3
的气路板。
尺寸表
型号 规格
G1 G2 G3 A B C D E F G H I
L M M1 N O P R S T U V Z
E521-10
10.5 G1/8 M5 M5 15 10.5 13.4 16.5 22 22 22.5 4.2 10.5 5 47.3 68.3 18.6 7.5 31 22.6 23 8.5 19 20 27
注:
随气路板配套供应密封件和固定螺钉。
尺寸表
型号
规格 可安装阀个数
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
E521-10..
10.5
L1
40.5
51
61.5
72
82.5
93
103.5
114
124.5
135
145.5
E521-10..
10.5
L2
44
41
51.5
62
72.5
83
93.5
104
114.5
125
135.5
气路板
374
1...,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394 396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,...1064
Powered by FlippingBook