产品综合样本 release 8.5 - page 491

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 7
系列电磁阀和气控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/2.25.08
隔板
注:
用于分隔气路板中
1
口、
3
口或
5
口,从而可以
形成不同的压力区。
型号
701C-N1A-TP
702C-N2A-TP
气路遮盖板
注:
用于遮盖气路板上不使用的空阀位。
下列附件一起配套供应:
- 1
个接口密封垫
- 2
个安装螺钉
尺寸表
型号
规格
A
B
C
D
701-TP
26 mm
26.5
61.7
10
4.2
702-TP
18 mm
18.5
52.2
10
3.2
过渡连接单元(连接
ISO 01
阀用气路板和
ISO 02
阀用气路板)
下列附件一起配套供应:
- S2610 3/8
型堵头
- 5
O
型圈
- 2
个连接螺钉
型号
701C-702C-A
470
1...,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490 492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,...1064
Powered by FlippingBook