产品综合样本 release 8.5 - page 492

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/2.30.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> NA
系列电磁阀和气控阀
NA
系列电磁阀和气控阀
二位三通、二位五通和三位五通(中封、中泄、中压)
工作口符合
NAMUR
标准
NA
系列电磁阀和气控阀
是一种符合
NAMUR
标准的阀,常用于控制驱动器。有二位三
通(
NC
NO
)、二位五通和三位五通三种机能类型。
注:
电磁铁用插座需单独订购,详细参数请查阅
2/2.35.03
综合参数
结构形式
滑阀型
阀位机能
二位三通,二位五通,三位五通(中封、中泄、中压)
材料
铝阀体,不锈钢阀芯,丁腈橡胶密封件
安装方式
借助于阀体上的
2
Ø5
通孔
接口
2 - 4 = NAMUR
1 - 3 - 5 = G1/4
安装位置
直接安装在符合
NAMUR
标准的表面
工作温度
0 ÷ 60°C
(干燥空气为
- 20°C
工作压力
双稳式:
1.5 ÷ 10 bar
单稳式:
2.5 ÷ 10 bar
公称压力
6 bar
公称流量
Qn = 1000 Nl/min
公称直径
8 mm
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
471
1...,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491 493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,...1064
Powered by FlippingBook