产品综合样本 release 8.5 - page 514

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/3.07.02
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 3
系列现场总线连接阀岛
3F
系列
3F
= Profibus DP
3R = DeviceNet
3G = CANopen
8
接口
8
= G1/8
2A
数字输入信号模块
0 =
无数字输入信号
A
= 8
路数字输入信号(
M8
插座)
BC
数字输出信号模块
0 =
无数字输出信号
B
= 4
路数字输出信号(
M12
插座)
C
= 8
路数字输出信号(
SUB-D 37
芯插座)
D = 16
路数字输出信号(
SUB-D 37
芯插座)
E = 24
路数字输出信号(
SUB-D 37
芯插座)
F = 32
路数字输出信号(
SUB-D 37
芯插座)
EBB
气路板组成
2/03.07.03
BCT2M2B
阀组成
2/03.07.04
U77
电磁铁
材料
尺寸
电压
G = PA
7
= 22 x 22
7
= 24V DC
U
= PET
类型
=
标准型
S =
需具体说明
代号示例:
3F8-2A-BC-EBB-BCT2M2B-U77 =
现场总线连接阀岛,总线协议
Profibus DP
2
个代号
A
型的数字信号输入模块,
1
个代号
B
型的数字信号输出模块,
1
个代号
C
的数字信号输出模块,共有
6
位电磁阀。
3
系列现场总线连接阀岛代号
3F
8 -
2A
-
BC
-
EBB
-
BCT2M2B
-
U77
493
1...,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513 515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,...1064
Powered by FlippingBook