产品综合样本 release 8.5 - page 604

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/4.05.03
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 2
系列小型机控阀
小型机控阀(柱轴面板式)
工作压力
= 2 ÷ 8 bar
公称流量
= 60 Nl/min
驱动力
= 6 N
(在
6 bar
工作压力下)
A =
全行程
B =
预行程(中封)
C =
有效行程
型号
机能图符号
234-985
VM01
235-985
VM01
244-985
VM03
245-985
VM03
小型机控阀(滚轴杠杆式)
工作压力
= 2 ÷ 8 bar
公称流量
= 60 Nl/min
驱动力
= 4 N
(在
6 bar
工作压力下)
A =
全行程
B =
预行程(中封)
C =
有效行程
型号
机能图符号
234-955
VM04
235-955
VM04
244-955
VM06
245-955
VM06
小型机控阀(单向杠杆式)
工作压力
= 2 ÷ 8 bar
公称流量
= 60 Nl/min
驱动力
= 6 N
(在
6 bar
工作压力下)
A =
全行程
B =
预行程(中封)
C =
有效行程
型号
机能图符号
234-965
VM07
235-965
VM07
244-965
VM21
245-965
VM21
583
1...,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603 605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,...1064
Powered by FlippingBook