产品综合样本 release 8.5 - page 603

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 2
系列小型机控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/4.05.02
2
系列
3
机能
3
=
二位三通(
NC
4 =
二位三通(
NO
4
接口
4
= ø4
快插接头
5 = M5
94
驱动方式
94
=
柱轴
95 =
滚珠杠杆
96 =
单向杠杆
98 =
柱轴(面板式)
5
复位方式
5
=
弹簧复位
2
系列小型机控阀代号
型号
机能图符号
234-945
VM01
235-945
VM01
244-945
VM03
245-945
VM03
2 3 4 -
94
5
小型机控阀(柱轴式)
工作压力
= 2 ÷ 8 bar
公称流量
= 60 Nl/min
驱动力
= 6 N
(在
6 bar
工作压力下)
A =
全行程
B =
预行程(中封)
C =
有效行程
582
1...,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602 604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,...1064
Powered by FlippingBook