产品综合样本 release 8.5 - page 714

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/15.05.04
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> ER100
系列电
-
气比例调压器
ER100
系列电
-
气比例调压器代号
标准型号汇总
ER
1
04
-
5
0
AN
ER
系列
1
规格
1
=
规格
1
04
接口
04
= G1/4
5
出口压力
5
= 0 ÷ 5 bar
9 = 0.5 ÷ 9 bar
0
输入信号
0
= 0 ÷ 10V DC
1 = 0 ÷ 5V DC
2 = 4 ÷ 20 mA
P =
数字量(
10
位)
AN
输出信号
AN
=
模拟量(
1 ÷ 5 V
),数字量(
NPN
,用于故障发生时的反馈)
AP =
模拟量(
1 ÷ 5 V
),数字量(
PNP
,用于故障发生时的反馈)
SN =
数字量(
NPN
),数字量(
NPN
,用于故障发生时的反馈)
SP =
数字量(
PNP
),数字量(
PNP
,用于故障发生时的反馈)
ER104-50AP
ER104-52AP
ER104-5PSP
ER104-90SP
ER104-92SP
ER104-50SP
ER104-52SP
ER 104-90AP
ER104-92AP
ER104-9PSP
693
1...,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713 715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,...1064
Powered by FlippingBook