产品综合样本 release 8.5 - page 709

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
>
消声器
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/9.05.03
2931
系列消声器
尺寸表
型号
A D H I
L SW
最大工作压力
bar
公称流量
Nl/min
噪声限值
db (A)
2931 M5
M5 7.7 4 8 16.5 7
10
450
69
2931 M7
M7 9 5 8.5 20 8
10
1130
76
2931 1/8
G1/8 13 4.5 13 21 12
10
1927
88
2931 1/4
G1/4 16.2 6 16.5 27 15
10
3200
86
2931 3/8
G3/8 20 7 23 35.5 19
10
4560
81
2931 1/2
G1/2 24.5 8 28 42 23
10
6800
87
2931 3/4
G3/4 32 9 37 54 30
10
9600
84
2931 1
G1 38.5 11 47 67 36
10
10800
86
2938
系列消声器
尺寸表
型号
A D H L
最大工作压力
bar
公称流量
Nl/min
噪声限值
db (A)
2938 M5
M5 6.5 4.1 23
10
546
67
2938 1/8
G1/8 12.5 5.7 34
10
1441
75
2938 1/4
G1/4 15.5 7 42.5
10
2752
79
2938 3/8
G3/8 18.5 11.5 67.5
10
4735
73
2938 1/2
G1/2 23.5 11 77
10
8534
86
2939
系列消声器
尺寸表
型号
Ø
A D H L
最大工作压力
bar
公称流量
Nl/min
噪声限值
db (A)
2939 4
4 7
16 32
10
335
80
2939 6
6 12.5 20.5 45
10
632
79
2939 8
8 13.5 21.5 43.5
10
1229
89
2939 10
10 15.5 26.5 57.5
10
2650
87
工作温度:
-40 ÷ 80°C
工作温度:
-40 ÷ 80°C
688
1...,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708 710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,...1064
Powered by FlippingBook