产品综合样本 release 8.5 - page 722

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/15.06.04
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> ER200
系列电
-
气比例调压器
ER200
系列电
-
气比例调压器代号
标准型号汇总
ER
2
04
-
5
0
AN
ER
系列
2
规格
2
=
规格
2
04
接口
04
= G1/4
38 = G3/8
5
工作压力
5
= 0 ÷ 5 bar
9 = 0.5 ÷ 9 bar
0
输入信号
0
= 0 ÷ 10V DC
1 = 0 ÷ 5V DC
2 = 4 ÷ 20 mA
P =
数字量(
10
位)
AN
输出信号
AN
=
模拟量(
1 ÷ 5 V
),数字量(
NPN
,用于故障发生时的反馈)
AP =
模拟量(
1 ÷ 5 V
),数字量(
PNP
,用于故障发生时的反馈)
SN =
数字量(
NPN
),数字量(
NPN
,用于故障发生时的反馈)
SP =
数字量(
PNP
),数字量(
PNP
,用于故障发生时的反馈)
ER204-50AP
ER204-52AP
ER204-5PSP
ER204-90SP
ER204-92SP
ER204-50SP
ER204-52SP
ER204-90AP
ER204-92AP
ER204-9PSP
ER238-50AP
ER238-52AP
ER238-5PSP
ER238-90SP
ER238-92SP
ER238-50SP
ER238-52SP
ER238-90AP
ER238-92AP
ER238-9PSP
701
1...,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721 723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,...1064
Powered by FlippingBook