产品综合样本 release 8.5 - page 712

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/15.05.02
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> ER100
系列电
-
气比例调压器
ER104-5xxx
型综合参数
ER104-5 0/1/2X
模拟输入型
ER104-5P X
数字输入型
介质
洁净空气(
ISO 3.2.1
洁净空气(
ISO 3.2.1
最大工作压力(入口压力)
7 bar
7 bar
最小工作压力(入口压力)
最大出口设定压力
+ 1 bar
最大出口设定压力
+ 1 bar
出口压力设定范围
0 ÷ 5 bar
0 ÷ 5 bar
防护等级
IP40
IP40
电源电压
24V DC ± 10%
(脉动率不大于
1%
的稳压电源)
24V DC ± 10%
(脉动率不大于
1%
的稳压电源)
消耗电流
0.15 A
(冲击电流时小于
0.6 A
0.15 A
(冲击电流时小于
0.6 A
输入信号(输入阻抗)
0 ÷ 10V DC
6.7 k
Ω
0 ÷ 5V DC
10 k
Ω
4 ÷ 20mA DC
250
Ω
10
位数字量
预设输入
8
点(
3
位数字量)
-
输出信号
(注
1
模拟量输出
1 ÷ 5V DC
(负载阻抗不小于
500 k
Ω
数字量输出(
PNP
NPN
集电极开路输出,电压不大于
30 V
,电流不大于
50 mA
压降不大于
2.4 V
,可连接
PLC
和继电器
模拟量输出
1 ÷ 5V DC
(负载阻抗不小于
500 k
Ω
数字量输出(
PNP
NPN
集电极开路输出,电压不大于
30 V
,电流不大于
50 mA
压降不大于
2.4 V
,可连接
PLC
和继电器
发生故障时输出信号
数字量输出(
PNP
NPN
集电极开路输出,电压不大于
30 V
,电流不大于
50 mA
压降不大于
2.4 V
,可连接
PLC
和继电器
数字量输出(
PNP
NPN
集电极开路输出,电压不大于
30 V
,电流不大于
50 mA
压降不大于
2.4 V
,可连接
PLC
和继电器
直接存储设置
0.05 ÷ 5 bar
最小输入宽度
0.01 bar
0.05 ÷ 5 bar
最小输入宽度
0.01 bar
迟滞性
(注
2
满刻度不大于
0.5 %
满刻度不大于
0.5 %
线性度
(注
2
满刻度不大于
± 0.3 %
满刻度不大于
± 0.3 %
分辨率
(注
2
满刻度不大于
0.2 %
满刻度不大于
0.2 %
重复精度 (注
2
满刻度不大于
0.3 %
满刻度不大于
0.3 %
温度特性:零点漂移
满刻度每摄氏度不大于
0.15 %
满刻度每摄氏度不大于
0.15 %
温度特性:量程漂移
满刻度每摄氏度不大于
0.07 %
满刻度每摄氏度不大于
0.07 %
最大流量(
ANR
(注
3
400 l/min
(
见相应规格的流量特性曲线
)
400 l/min
(
见相应规格的流量特性曲线
)
阶跃响应时间(无负载时)
(注
4
不大于
0.2
不大于
0.2
阶跃响应时间(
1000 cm³
负载时)
(注
4
不大于
0.8
不大于
0.8
机械抗振
不大于
98 m/s
2
不大于
98 m/s
2
环境温度
5 ÷ 50°C
5 ÷ 50°C
介质温度
5 ÷ 50°C
5 ÷ 50°C
接口
G1/4
G1/4
安装位置
任意
任意
质量
250 g
250 g
1
模拟输出和数字输出任选一种
2
上述值测于
24V DC
,设定压力控制在
10 - 90%
,同时工作压力设置在最大设定压力
+ 1 bar
当只有一端进气而另一端封闭时,压力可能会发生波动
3
上述值测于最大工作压力和最大设定压力情况下的输出流量
4
上述值测于最大工作压力,并以如下阶跃信号激励
50 %
满刻度
-> 100 %
满刻度
50 %
满刻度
-> 60 %
满刻度
50 %
满刻度
-> 40 %
满刻度
691
1...,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711 713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,...1064
Powered by FlippingBook