本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/9.05.04
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
>
消声器
2905
系列消声流量控制阀(双向)
尺寸表
型号
A
H
L
S
SW
SCO + 2905
M5
3.5
21.5
5.5
8
SCO + 2905
1/8
6
35.5
12.5
14
SCO + 2905
1/4
8
37.5
12.5
17
RSW
系列消声流量控制阀(双向)
尺寸表
型号
A
B
C
D
SW
Qn (NI/min)
RSW 1/8
G1/8
13
22
6
12
410
RSW 1/4
G1/4
16
27
8
16
650
RSW 1/2
G1/2
26
35
11
26
1590
具体见流量控制阀
具体见流量控制阀
Qn =
公称流量
测定时,通入
6 bar
的压缩空气,流量控制阀处于全开的状态
689