产品综合样本 release 8.5 - page 708

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/9.05.02
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
>
消声器
2901
系列消声器
尺寸表
型号
A D H L SW
最大工作压力
bar
公称流量
Nl/min
噪声限值
db (A)
2901 1/8
G1/8 15.3 5 12 14
10
700
76
2901 1/4-17
G1/4 18.5 6 14 17
10
1000
78
2901 1/4-22
G1/4 23.5 6 15 22
10
1600
80
2901 3/8
G3/8 23.5 7 16 22
10
1500
76
2901 1/2
G1/2 29.5 8 17.5 27
10
3400
86
2901 3/4
G3/4 34 9 20 32
6
4100
87
2901 1
G1 43 11 24.5 40
6
7600
88
2903
系列消声器
尺寸表
型号
B D H L SW
最大工作压力
bar
公称流量
Nl/min
噪声限值
db (A)
2903 1/8
G1/8 15.3 4 11 14
10
700
74
2921
系列消声器
尺寸表
型号
A D H L SW
最大工作压力
bar
公称流量
Nl/min
噪声限值
db (A)
2921 1/8
G1/8 12 4.5 21.5 8
10
1730
81
2921 1/4
G1/4 15 6 28 10
10
3300
85
2921 3/8
G3/8 19 8 37 13
10
4250
79
2921 1/2
G1/2 23 9 43.5 15
10
6800
87
2921 3/4
G3/4 30 10 56 19
10
9800
84
2921 1
G1 37 12 67 24
10
10900
86
687
1...,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707 709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,...1064
Powered by FlippingBook