本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
>
消声器
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/9.05.01
消声器
接口
M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
消声器
主要用于消除或减少在排放
压缩空气时所产生的噪音,它一般用于
二位三通、二位五通或三位五通阀的排
气口处。当消声器使用到一定时间后,
可能由于微孔阻塞消声效果明显下降或
气阻显著上升时,应使用煤油或酒精对
消声器进行脱脂,同时应用压缩空气从
其工作的反方向吹过消声器。当消声器
出现严重阻塞时,应考虑更换新的消声
器。
流量:
测定时,以
6 bar
的压缩空气通入
消声器,并通过消声器直接排放到大气
中。
噪声等级:
将噪音仪放置在被测设备
1
米
处,并处于同一高度,大约
10
秒后可得
到一个平均噪音值。
综合参数
结构形式
基体上带外螺纹或内螺纹
基体材料
2901 - 2903
:黄铜基体
2921 - 2931
:表面镀铜的钢基体
2938 - 2939
:聚乙烯
消声材料
2901 - 2903
:不锈钢
2921 - 2931
:烧结青铜
2938 - 2939
:聚乙稀
接口
M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 - G3/4 - G1
686