产品综合样本 release 8.5 - page 725

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> ER200
系列电
-
气比例调压器
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/15.06.07
ER 200
系列数字式电
-
气比例调压器
注:
连接电缆请查阅
2/15.06.09
型号
A
B
C
D
E
F
ER204
M4 -
12
15
芯插座
G1/4
M4 x 40
Ø 4.2
(先导排气口)
G3/8
(排气口)
ER238
M4 -
12
15
芯插座
G3/8
M4 x 40
Ø 4.2
(先导排气口)
G3/8
(排气口)
704
1...,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724 726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,...1064
Powered by FlippingBook