产品综合样本 release 8.5 - page 729

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> LR
系列伺服阀
- LRWA0
型流量控制
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/15.10.02
6512
流量特性曲线图
A: LRWA0-34
B: LRWA0-36
LR
系列伺服阀代号
L R W A 0 -
3 4 -
1 -
A -
05
L
系列
L
=
伺服阀
R
原理
R
=
回转式
W
类型
W
=
流量控制
A
输入信号类型
A
=
模拟量
0
安装形式
0
=
固定槽安装
3
机能
3
=
三位三通
4
公称直径
4
= 4 mm
6 = 6 mm
1
输入信号
1
= +/- 10 V
2 = 0 - 10 V
3 = 0 - 20 mA
A
反馈信号
A
=
伺服阀内部使用
05
电缆长度
05
= 0.5 m
10 = 1.0 m
20 = 2.0 m
代号示例:
LRWA0
型伺服阀,公称直径
4 mm
,输入信号
+/- 10V
,电缆长度
1m
,则伺服阀的型号为:
LRWA0-34-1-A-10
附件:
G1/4
螺纹接口的安装块,尺寸
51x40x30 mm³
,铝合金材质,表面阳极氧化,型号为:
LRA0C-3
708
1...,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728 730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,...1064
Powered by FlippingBook