本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/15.10.03
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> LR
系列伺服阀
- LRWA0
型流量控制
选择管接头和气管时,需根据相应的伺服阀的公
称直径:
LRWA0-34
型:管接头和气管的内径最小须为
4 mm
;
LRWA0-36
型,管接头和气管的内径最小须为
6 mm
。
LRWA0
型伺服阀的常用规格为下表所示的规格
I
和规格
II
,两者之间的区别在于气流的流向和控制信
号的不同。在控制信号的范围区间内,小数值的信号
对应
1
口和
2
口,大数值的信号对应
2
口和
3
口。规
格
III
和 规格
IV
允许一个伺服阀连接两个负载。
电气连接(引脚配置)
引脚
功能说明
备注
7
电源 (
+24V DC
)
13
电源(
GND
)
14
输入信号(
GND
)
与引脚
13
之间的最大电压
+/- 30 V
15
输入信号
6, 8
内部参考地
不能与其他
GND
共线
1
用于测试电机电压
+/- 10 V
(引脚
6 GND
)
24
用于测试阀芯位置
+/- 1 V
(引脚
6 GND
)
伺服阀应尽量靠近负载,一般两者之间的距离应小于
2 m
。
1 =
接口
1
,
2 =
接口
2
,
3 =
接口
3
A = O
形圈
17 x 1.5
,
B =
固定槽,
C =
弯曲半径
> 50
,
D =
弯曲半径
> 25
,
E =
固定环,
F = 25
芯针插座,
G =
阀芯安装块
应用
规格
/
接口
1
2
3
规格
I
P
A
R
规格
II
R
A
P
规格
III
A
P
B
规格
IV
A
R
B
LRWA0
型伺服阀的安装
709